{balluff/connectivity/kabelstecker_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020},{BC=BCC0A0Y},{W=0.140},{AAB9121=70},{AAC0281=-40},{AAT0801=2},{AAC0291=-20},{AAB9131=60},{AAP6351=MIN},{BAA0381=MIN},{BAA0391=MIN},{VERS=63},{CONSTYLE1=M12x1},{CONTYPE1=Stecker},{WK=PUR},{CAB=2.00 m},{TC=BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020},{AB=BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020},{PX=46255_01},{ICON=46255_00.bmp},{CONPINS1=2},{CONVERS1=gerade},{CONCOD1=B},{AL=2},{SORT=},{IEC=IP67},{ZUL=CE;cULus;EAC;WEEE},{SYS=umspritzt},{TRAFFIC=85444290},{CERTIFICATION=},{AAO6631=},{AAB7331=},{AAB734=},{AAS4891=vernickelt, Messing, EAC, CE, cULus, WEEE, Ja, Ja},{AAD2511=PUR (Polyurethan)},{AAB4181=M12},{AAW0741=24 AWG}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1
BALLUFF BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020